Módulo básico RiLineX

Artículo No.: RX 9360150

Módulo básico RiLineX, de 3 polos, ancho 54 mm, con soporte de embarrados integrado y posibilidad de montaje en toda la superficie, para la placa modular RiLineX. Posibilidad de integrar pletinas planas de 15 x 5 mm hasta 30 x 10 mm. Protección completa contra contactos accidentales hasta IP 2XB, ampliable a IP 3X. El módulo básico consta de una parte inferior, incluyendo soporte de embarrados y una parte superior para la protección contra contactos. Para la solución completa ensamblada a partir de módulos básicos, se precisan módulos finales adicionales.

Artículo No.:
RX 9360150
Ventajas
Longitudes del sistema escalables con módulos básicos
Sencillo montaje
Corrientes nominales escalables a partir de secciones de embarrados variables
Resistencia al cortocircuito ensayada hasta máx. 65 kA
Adecuado para aplicaciones de hasta 1000 V CA y hasta 1500 V CC
null
Protección contra contactos accidentales hasta IP 2XB, ampliable a IP 3X
Ensayado y certificado según IEC y UL
Fácil ampliación y ensamblaje de campos
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 35745
RAL 9005
Unidad de envase
Parte inferior del módulo básico
Módulo básico (cubierta de protección contra contactos)
Incl. tornillos de fijación
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Normas
IEC/EN 61439-1
UL 508
Intensidad máx.
800 A
Observación
Las barras de distribución no se incluyen en la unidad de envase
Valores eléctricos UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS, sin protección
100 kA - 600 V, fusible clase L máx. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 480 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, disyuntor máx. 800 A, DIVQ/7
Distancia entre centros de las barras colectoras
60 mm
Tensión asignada soportada al impulso Uimp
12 kV
Tensión nominal
1.000 V AC
600 V AC (UL)
1.500 V DC
600 V DC (UL)
Tensión asignada de aislamiento Ui
1.000 V AC
1.500 V DC
Corriente asignada de corta duración admisible/t
65 kA/500 ms
Categoría de sobretensión
4
Grado de suciedad
3
N° de polos
3 polos
Frecuencia fundamental
50...60 Hz
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Adecuado para barras colectoras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Dimensiones
Anchura: 54 mm
Altura: 246 mm
Profundidad: 49,2 mm
Carga combustible
7,405 MJ/m²
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
1,56 kg
Peso bruto
1,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,56
Código arancelario
85369010
EAN
4028177997271
ETIM 9
EC001900
Descripción producto
RX Módulo básico RiLineX, de 3 polos, Long.=54 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions