Juego de módulos finales RiLineX para módulo básico

Artículo No.: RX 9360102

Juego de módulos finales RiLineX, tripolar, para la placa modular RiLineX, posibilidad de montaje sobre la totalidad de la placa. Este juego configura el extremo izquierdo y derecho de la placa, incluyendo la protección completa contra contactos. El aparellaje puede montarse sobre los módulos finales.

Artículo No.:
RX 9360102
Ventajas
Longitudes del sistema escalables con módulos básicos
Sencillo montaje
Corrientes nominales escalables a partir de secciones de embarrados variables
Resistencia al cortocircuito ensayada hasta máx. 65 kA
Adecuado para aplicaciones de hasta 1000 V CA y hasta 1500 V CC
null
Protección contra contactos accidentales hasta IP 2XB, ampliable a IP 3X
Ensayado y certificado según IEC y UL
Fácil ampliación y ensamblaje de campos
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 35745
Unidad de envase
Elemento de cierre izquierdo de la placa
Elemento de cierre derecho de la placa
Incl. material de fijación
Adecuados para referencia
9360.110
9360.120
9360.150
N° de polos
3 polos
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,99 kg
Peso bruto
1,146 kg
Código arancelario
85369010
Descripción producto
Juego de módulos finales RiLineX para la placa modular RiLineX tripolar. Este juego configura el extremo izquierdo y derecho de la placa, incluyendo la protección completa contra contactos. Este juego de módulos finales ofrece la posibilidad de montaje sobre toda la superficie. La unidad de envase contiene un módulo final a la izquierda y otro a la derecha, así como material de fijación.
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Safety instructions