Adaptador de conexión RLineX

RiLineX ofrece una tecnología de conexión flexible para diferentes requisitos. Según la versión, los adaptadores de conexión permiten la conexión de conductores cilíndricos, así como de pletinas flexibles o macizas. Los adaptadores de aparellaje CB están disponibles para el montaje de disyuntores compactos (MCCB). Estos están disponibles en dos variantes: la versión «Easy-Fix» para un cómodo montaje externo de interruptores de todos los fabricantes habituales y en versión «Universal» con tuercas deslizantes para una máxima flexibilidad. Todos los adaptadores están equipados con un carril soporte premontado ajustable en altura, cables de conexión preconfeccionados y un sencillo sistema de bloqueo por encaje a presión.