- Artículo No.:
- RX 9360805
- Ejecución
- con control de fusibles electrónico
- Ventajas
- Contacto fiable de los fusibles (sin tapones roscados)
- Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm
- Control óptico de fusibles LED
- Verificación de la tensión a través de abertura separada
- Conexión de resortes hasta 16 mm² sin mantenimiento
- Protección completa contra contactos accidentales sin accesorios adicionales, como tapones roscados
- Modificación de producto
- (secundario)
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 35745
RAL 9005
- Unidad de envase
- 4 bases portafusibles
12 piezas reductoras para fusibles D 01
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne de tracción
- Intensidad máx.
- 63 A
- Tensión de servicio
- 400 V c.a.
- Salida de cables
- abajo
- N° de polos
- 3 polos
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensiones
- Anchura: 35,8 mm
Altura: 253,8 mm
Profundidad: 89,8 mm
- Conexión de conductores redondos
- 16 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- Altura: 5, 10 mm
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensión nominal
- 400 V AC
- Categoría de sobretensión
- 4
- Grado de suciedad
- 3
- Normas
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Tensión asignada de aislamiento Ui
- 1.000 V
- Potencia de pérdida máx.
- 5,5 W
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Humedad máx. del aire de servicio
- 90 %
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Categoría de empleo
- AC-21B (400 V/100 A)
- Fusibles
- D 02-E 18
- Carga combustible
- 5,995 MJ/m²
- con control de fusibles electrónico
- Sí
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,796 kg
- Peso bruto
- 1,8 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,07
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,02
- Código arancelario
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Descripción producto
-
RX Base portafusibles 63 A, de 3 polos, D 02-E 18, con LED y control de fusibles electrónico, An.: 36 mm