- Artículo No.:
- RX 9364022
- Ventajas
- Contacto fiable de los fusibles (sin tapones roscados)
- Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm
- Control óptico de fusibles LED
- Verificación de la tensión a través de abertura separada
- Conexión de resortes hasta 16 mm² sin mantenimiento
- Protección completa contra contactos accidentales sin accesorios adicionales, como tapones roscados
- Modificación de producto
- (secundario)
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 35745
RAL 9005
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne de tracción
- Intensidad máx.
- 32 A
- Tensión de servicio
- 400 V c.a.
- Salida de cables
- abajo
- N° de polos
- 3 polos
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensiones
- Anchura: 17,8 mm
Altura: 262,5 mm
Profundidad: 95 mm
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, multifilares AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensión nominal
- 400 V AC
- Categoría de sobretensión
- 4
- Grado de suciedad
- 3
- Normas
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Tensión asignada de aislamiento Ui
- 800 V
- Potencia de pérdida máx.
- 3 W
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Humedad máx. del aire de servicio
- 90 %
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Categoría de empleo
- AC-20B (400 V/100 A)
- Fusibles
- 10 x 38 mm
- Carga combustible
- 3,565 MJ/m²
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,008 kg
- Peso bruto
- 1,014 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,043
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,72
- Código arancelario
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Descripción producto
-
RX Base portafusibles 32 A, de 3 polos, 10 x 38 mm, con LED, An.: 18 mm