Portafusibles RiLineX
Portafusibles compacto RiLineX Class CC para sistemas de embarrados de 60 mm. Para fusible cilíndrico Class CC (30 A) con control óptico de fusibles LED. Para garantizar un contacto fiable de los fusibles cilíndricos, el dispositivo dispone de portafusibles especiales que, cuando están abiertos pueden bloquearse y cuando están cerrados pueden precintarse. Para facilitar la conexión de cables se utilizan bridas a tracción de hasta 6 mm² con un ángulo de 45°. El dispositivo permite un montaje a presión sin necesidad de herramientas, directamente sobre el embarrado, con adaptación semiautomática para espesores de barra de 5 y 10 mm. Según la ejecución también disponible control de fusibles electrónico.