- Artículo No.:
- RX 9364004
- Ventajas
- Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm
- For Class CC fuse to UL 248-4
- UL-listed, approved to UL 4248
- Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported
- Readily accessible push-in connections in the lower section
- Fuse removal tools included with the supply
- Can be locked and prepared for a lead seal
- con control de fusibles electrónico
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- General colour
- RAL 9005
- RAL 35745
- Intensidad (máx.)
- 30 A
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne de tracción
- Tensión de servicio
- 600 V c.a.
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, fusible clase CC máx. 30 A, JDDZ/7
- N° de polos
- 3 polos
- Dimensiones
- Anchura: 27 mm
Altura: 263 mm
Profundidad: 123,5 mm
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Fusibles
- Class CC
- Para tipo de fusible (Class)
- Fusible Class CC
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,406 kg
- Código arancelario
- 85369095