Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX

Artículo No.: RX 9362424

Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX en tamaño 000 para sistemas de embarrados de 60 mm. La cubierta puede bloquearse, precintarse y dispone de un control de fusibles visual. La verificación de la tensión se realiza de forma segura mediante puntos de medición integrados en la cubierta. Los seccionadores bajo carga para fusibles NH disponen de una posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento. Tipo de conexión con borne de cajas para la conexión de conductores cilíndricos de mínimo 1,5 hasta máximo 50 mm². Salida de cables arriba. Control de fusibles electrónico incluido.

Artículo No.:
RX 9362424
Ejecución
con control de fusibles electrónico
Para sistemas de embarrados de 60 mm
Ventajas
Cubierta: posibilidad de bloqueo y precintable
Verificación de la tensión a través de abertura separada
Montaje a presión hasta 250 A y sencilla adaptación al espesor de embarrados 5/10 mm
Reconfiguración de la salida de cables sin necesidad de herramientas
Posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento
Todas las variantes también incluyen control de fusibles electrónico
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color
RAL 9005
RAL 35745
Unidad de envase
Incl. enchufe de conexión para control de fusibles eléctrico
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Salida de cables
arriba
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Fusibles
NH 000
Tensión asignada de aislamiento Ui
1.000 V
Tensión de servicio
690 V c.a.
Para tamaño NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 53 mm
Altura: 301,1 mm
Profundidad: 103 mm
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...35 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
Adecuado para barras colectoras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Adecuado para sistema de barras colectoras
RiLineX
RiLine60
N° de polos
3 polos
Categoría de empleo
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Grado de suciedad
3
con control de fusibles electrónico
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Carga combustible
13,62 MJ/m²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal
1,5 ‐ 16 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
1,5 ‐ 50 mm²
Potencia de pérdida máx.
36 W
Pérdida de calor por fusible (máx.)
9 W
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,85 kg
Peso bruto
0,879 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,475
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,85
Código arancelario
85369095
ETIM 9
EC001040
Descripción producto
RX seccionador bajo carga para fusibles NH, t. 000, 125 A, 3 polos, salida arriba, borne de cajas, con control de fusibles
Aprobaciones
CQC-CCC
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions