- Artículo No.:
- RX 9363005
- Ejecución
- con control de fusibles electrónico
Para montaje sobre placa de montaje
- Ventajas
- Cubierta: posibilidad de bloqueo y precintable
- Verificación de la tensión a través de abertura separada
- Reconfiguración de la salida de cables sin necesidad de herramientas
- Posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento
- Todas las variantes también incluyen control de fusibles electrónico
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
- Color
- RAL 9005
RAL 35745
- Unidad de envase
- Incl. enchufe de conexión para control de fusibles eléctrico
- for mounting plate assembly
- Sí
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Tornillo M8
- Fusibles
- NH 00
- NH 000
- Tensión asignada de aislamiento Ui
- 1.000 kV
- Tensión de servicio
- 690 V c.a.
- Para tamaño NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensiones
- Anchura: 106 mm
Altura: 228,9 mm
Profundidad: 86,1 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...35 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- N° de polos
- 3 polos
- Categoría de empleo
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Grado de suciedad
- 3
- con control de fusibles electrónico
- Sí
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Carga combustible
- 13,24 MJ/m²
- Potencia de pérdida máx.
- 16 W
- Pérdida de calor por fusible (máx.)
- 12 W
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,82 kg
- Peso bruto
- 0,917 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,18
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,51
- Código arancelario
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Descripción producto
-
RX Seccionador bajo carga para fusibles NH, t. 00, 160 A, 3 polos, tornillo M8, con control de fusibles 800 V, montaje sobre placa de montaje