Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX

Artículo No.: RX 9363030

Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX en tamaño 00 para placas de montaje. La cubierta puede bloquearse, precintarse y dispone de un control de fusibles visual. La verificación de la tensión se realiza de forma segura mediante puntos de medición integrados en la cubierta. Los seccionadores bajo carga para fusibles NH disponen de una posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento. Tipo de conexión con borne de cajas para la conexión de conductores cilíndricos de mínimo 1,5 hasta máximo 95 mm².

Artículo No.:
RX 9363030
Ejecución
con control de fusibles electrónico
Para montaje sobre placa de montaje
Ventajas
Cubierta: posibilidad de bloqueo y precintable
Verificación de la tensión a través de abertura separada
Reconfiguración de la salida de cables sin necesidad de herramientas
Posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento
Todas las variantes también incluyen control de fusibles electrónico
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Fusibles
NH 00
NH 000
Tensión asignada de aislamiento Ui
1.000 kV
Tensión de servicio
690 V c.a.
Para tamaño NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 106 mm
Altura: 194 mm
Profundidad: 86,1 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 16 mm²
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...35 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
N° de polos
3 polos
Categoría de empleo
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Grado de suciedad
3
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Carga combustible
11,56 MJ/m²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal
1,5 ‐ 95 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
1,5 ‐ 95 mm²
Sección conductor cilíndrico
1,5 ‐ 16 mm²
Potencia de pérdida máx.
16 W
Pérdida de calor por fusible (máx.)
12 W
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,809 kg
Peso bruto
0,829 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,268
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,47
Código arancelario
85369095
ETIM 9
EC001040
Descripción producto
RX Seccionador bajo carga para fusibles NH, t. 00, 160 A, 3 polos, borne de cajas, montaje sobre placa de montaje
Aprobaciones
CQC-CCC
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions