- Artículo No.:
- RX 9363210
- Ejecución
- Para montaje sobre placa de montaje
- Ventajas
- Cubierta: posibilidad de bloqueo y precintable
- Verificación de la tensión a través de abertura separada
- Reconfiguración de la salida de cables sin necesidad de herramientas
- Posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento
- Todas las variantes también incluyen control de fusibles electrónico
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
- Color
- RAL 9005
RAL 35745
- for mounting plate assembly
- Sí
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Tornillo M10
- Fusibles
- NH 2
- Tensión asignada de aislamiento Ui
- 1.000 kV
- Tensión de servicio
- 690 V c.a.
- Para tamaño NH
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensiones
- Anchura: 208,5 mm
Altura: 298,6 mm
Profundidad: 128,7 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...35 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- N° de polos
- 3 polos
- Grado de suciedad
- 3
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Carga combustible
- 44 MJ/m²
- Potencia de pérdida máx.
- 71 W
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,25 kg
- Peso bruto
- 3,452 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1,32
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,07
- Código arancelario
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Descripción producto
-
RX Seccionador bajo carga para fusibles NH, t. 2, 400 A, 3 polos, tornillo M10, montaje sobre placa de montaje