Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX

Artículo No.: RX 9363310

Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX en tamaño 3 para placas de montaje. La cubierta puede bloquearse, precintarse y dispone de un control de fusibles visual. La verificación de la tensión se realiza de forma segura mediante puntos de medición integrados en la cubierta. Los seccionadores bajo carga para fusibles NH disponen de una posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento. Tipo de conexión con conexión roscada tamaño M10.

Artículo No.:
RX 9363310
Ejecución
Para montaje sobre placa de montaje
Ventajas
Cubierta: posibilidad de bloqueo y precintable
Verificación de la tensión a través de abertura separada
Reconfiguración de la salida de cables sin necesidad de herramientas
Posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento
Todas las variantes también incluyen control de fusibles electrónico
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Salida de cables
arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)
Tornillo M10
Fusibles
NH 3
Tensión asignada de aislamiento Ui
1.000 V
Tensión de servicio
690 V c.a.
Para tamaño NH
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Altura: 298,5 mm
Profundidad: 128,7 mm
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...35 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...70 °C
N° de polos
3 polos
Grado de suciedad
3
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Carga combustible
44,94 MJ/m²
Potencia de pérdida máx.
84 W
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,8 kg
Peso bruto
3,882 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,68
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,87
Código arancelario
85369095
ETIM 9
EC001040
Descripción producto
RX Seccionador bajo carga para fusibles NH, t. 3, 630 A, 3 polos, tornillo M10, montaje sobre placa de montaje
Aprobaciones
CQC-CCC
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions