- Artículo No.:
- RX 9363425
- Ejecución
- con control de fusibles electrónico
Para montaje sobre placa de montaje
- Ventajas
- Cubierta: posibilidad de bloqueo y precintable
- Verificación de la tensión a través de abertura separada
- Reconfiguración de la salida de cables sin necesidad de herramientas
- Posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento
- Todas las variantes también incluyen control de fusibles electrónico
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
- Color
- RAL 9005
RAL 35745
- Unidad de envase
- Incl. enchufe de conexión para control de fusibles eléctrico
- for mounting plate assembly
- Sí
- Salida de cables
- arriba/abajo
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Borne
- Fusibles
- NH 000
- Tensión asignada de aislamiento Ui
- 1.000 kV
- Tensión de servicio
- 690 V c.a.
- Para tamaño NH
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensiones
- Anchura: 53 mm
Altura: 307,3 mm
Profundidad: 80,1 mm
- Conexión de conductores redondos
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...35 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- N° de polos
- 3 polos
- Categoría de empleo
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-21B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Grado de suciedad
- 3
- con control de fusibles electrónico
- Sí
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Carga combustible
- 9,69 MJ/m²
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Sección conductor cilíndrico
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Potencia de pérdida máx.
- 26 W
- Pérdida de calor por fusible (máx.)
- 9 W
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,76 kg
- Peso bruto
- 0,779 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,26
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,49
- Código arancelario
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Descripción producto
-
RX seccionador bajo carga para fusibles NH, t. 000, 125 A, 3 polos, borne de cajas, con control de fusibles