- Artículo No.:
- RX 9365541
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Para tamaño
- 00
- Adecuados para referencia
- 9362210
- 9362215
- 9362310
- 9362315
- 9363210
- 9363215
- 9363310
- 9363315
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 95 mm²
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,144 kg
- Peso bruto
- 0,149 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,43
- Código arancelario
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Descripción producto
- RX Borne de cajas para seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 (conductor de sector)