Seccionador bajo carga para fusibles RiLineX D-Switch

Artículo No.: RX 9360824

Seccionador bajo carga para fusibles para el sistema de embarrados RiLineX 60 mm. Para uso con fusibles D 01 (mediante fusible roscado) y D 02 (máx. 63 A). También apto para su uso con fusibles cilíndricos 10 x 38 mm mediante los resortes de sujeción suministrados. Control óptico de fusibles LED integrado, así como control de fusibles electrónico con contactos de indicación. El interruptor puede bloquearse tanto en la posición de encendido como en la de apagado. Para facilitar la conexión de conductores se utilizan bridas a tracción de hasta 16 mm² con un ángulo de 45°. El dispositivo permite un montaje a presión sin necesidad de herramientas, directamente sobre el embarrado, con adaptación semiautomática para espesores de barra de 5 y 10 mm.

Artículo No.:
RX 9360824
Ventajas
Contacto fiable de los fusibles (sin tapones roscados)
Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm
Control óptico de fusibles LED
Verificación de la tensión a través de abertura separada
Conexión de resortes hasta 16 mm² sin mantenimiento
Protección completa contra contactos accidentales sin accesorios adicionales, como tapones roscados
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
General colour
RAL 35745
RAL 9005
Unidad de envase
4 seccionadores bajo carga para fusibles
12 piezas reductoras para fusibles D 01
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne de tracción
Intensidad máx.
63 A
Tensión de servicio
400 V c.a.
Salida de cables
abajo
N° de polos
3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras
RiLineX
RiLine60
Dimensiones
Anchura: 35,8 mm
Altura: 263 mm
Profundidad: 104,2 mm
Adecuado para barras colectoras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Categoría de sobretensión
4
Grado de suciedad
3
Normas
IEC/DIN EN 60 947-3
Tensión asignada de aislamiento Ui
800 V
Potencia de pérdida máx.
5,5 W
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Maximum operating air humidity
90 %
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Categoría de empleo
AC-22B (400 V/100 A)
Fusibles
D 02-E 18
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
2,232 kg
Peso bruto
2,236 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,105
Código arancelario
85365080
ETIM 9
EC001040
Descripción producto
RX Seccionador bajo carga para fusibles 63 A, de 3 polos, con LED y control de fusibles electrónico, An.: 36 mm (D-Switch)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general