- Artículo No.:
- RX 9365520
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
- Adecuados para referencia
- 9363000
- 9363005
- 9363030
- 9363035
- Dimensiones
- Anchura: 106 mm
Altura: 35 mm
Profundidad: 46 mm
- Carga combustible
- 0,778 MJ/m²
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,13 kg
- Peso bruto
- 0,13 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,91
- Código arancelario
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Descripción producto
-
RX Cubierta para la zona de conexión para seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 (montaje de placa de montaje)