- Artículo No.:
- RX 9365530
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
- Adecuados para referencia
- 9362.000
- 9362.005
- 9362.030
- 9362.035
- Dimensiones
- Anchura: 106 mm
Altura: 41,4 mm
Profundidad: 62 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,144 kg
- Peso bruto
- 0,144 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,02
- Código arancelario
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- Descripción producto
-
RX Cubierta para la zona de conexión para seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 (sistema de embarrados 60 mm)