- Artículo No.:
- RX 9365531
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
- Adecuados para referencia
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 9363110
- 9363115
- Dimensiones
- Anchura: 181,5 mm
Altura: 66 mm
Profundidad: 62,6 mm
- Carga combustible
- 1,836 MJ/m²
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,334 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,04
- Código arancelario
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Descripción producto
-
RX Cubierta para la zona de conexión para seccionador bajo carga para fusibles NH t. 1