- Artículo No.:
- RX 9365532
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94 - Color
- RAL 9005
- Adecuados para referencia
- 9362.210
- 9362.215
- 9362.250
- 9363.210
- 9363.215
- Dimensiones
- Anchura: 208,5 mm
Altura: 60 mm
Profundidad: 89,6 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,436 kg
- Peso bruto
- 0,439 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,96
- Código arancelario
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Descripción producto
- RX Cubierta para la zona de conexión para seccionador bajo carga para fusibles NH t. 2
- Documentos
- Quick guide