Cubierta para la zona de conexión RiLineX para seccionador bajo carga para fusibles NH

Artículo No.: RX 9365533

Cubierta para la zona de conexión RiLineX para seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX tamaño 3 apta para montajes de placas de montaje y de embarrados.

Artículo No.:
RX 9365533
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
Adecuados para referencia
9362310
9362315
9362350
9363310
9363315
Dimensiones
Anchura: 250 mm
Altura: 60 mm
Profundidad: 89,6 mm
Carga combustible
3,694 MJ/m²
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,506 kg
Peso bruto
0,508 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,42
Código arancelario
85472000
ETIM 9
EC000775
Descripción producto
RX Cubierta para la zona de conexión para seccionador bajo carga para fusibles NH t. 3
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Quick guide