- Artículo No.:
- RX 9360790
- Ejecución
- con cable de conexión
- Ventajas
- Para el montaje de equipos en carriles DIN, por ej. arrancadores de motor
- Cable de conexión preconfeccionada
- Bloqueo sencillo por encaje a presión de los carriles DIN
- Protección opcional contra desplazamientos del equipo
- Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm
- Sencillo montaje
- Los accesorios coordinados reducen el número de artículos diferentes necesarios
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
RAL 35745
- Cables de conexión (AWG)
- AWG 2
- Intensidad (máx.)
- 100 A
- Corriente nominal del conductor cilíndrico
- 100 A
- Corriente nominal para conductores cilíndricos (UL)
- 100 A
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, fusible clase J máx. 200 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 70 A, DIVQ/7
- 50 kA - 480 V, control motor combinado máx. 100 A, NHJH/7
- 30 kA - 600 V, control motor combinado máx. 75 A, NHJH/7
- Salida de cables
- abajo
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- N° de polos
- 3 polos
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensiones
- Anchura: 72 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidad: 36,6 mm
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Tensión nominal
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Grado de suciedad
- 3
- Normas
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Tensión asignada soportada al impulso Uimp
- 8 kV
- Tensión asignada de aislamiento Ui
- 1.000 V
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 2XB
- Humedad máx. del aire de servicio
- 90 %
- Campo de temperatura de servicio
- -5 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...75 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...90 %
- Carga combustible
- 4,748 MJ/m²
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,77 kg
- Peso bruto
- 0,785 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,332
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,34
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177996946
- ETIM 9
- EC001531
- Descripción producto
-
RX Adaptador de aparellaje, 100 A, AWG 2, 3 polos, An. 72 mm