Adaptador de aparellaje RiLineX

Artículo No.: RX 9360798

Adaptador de aparellaje RiLineX (80 A, de 3 polos, incl. cables de conexión) de 72 mm de ancho para RiLineX y otros sistemas de embarrados de 60 mm. Con tuercas a presión integradas. Las tuercas a presión existentes son adecuadas para el montaje de los siguientes disyuntores: ABB MS495/496/497, Schneider Electric GV3 y Siemens Sirius S3. Pueden utilizarse otros equipos si se combinan los carriles soporte 9320120 con este adaptador de aparellaje.

Artículo No.:
RX 9360798
Ejecución
con cable de conexión
Ventajas
Para el montaje de equipos en carriles DIN, por ej. arrancadores de motor
Cable de conexión preconfeccionada
Bloqueo sencillo por encaje a presión de los carriles DIN
Protección opcional contra desplazamientos del equipo
Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm
Sencillo montaje
Los accesorios coordinados reducen el número de artículos diferentes necesarios
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
RAL 35745
Cables de conexión (AWG)
AWG 4
Intensidad (máx.)
80 A
Corriente nominal del conductor cilíndrico
80 A
Corriente nominal para conductores cilíndricos (UL)
80 A
Valores eléctricos UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, fusible clase J máx. 200 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Circuit Breaker máx. 70 A, DIVQ/7
50 kA - 480 V, control motor combinado máx. 100 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, control motor combinado máx. 75 A, NHJH/7
Salida de cables
abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
N° de polos
3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras
RiLineX
RiLine60
Dimensiones
Anchura: 72 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidad: 36,6 mm
Adecuado para barras colectoras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Tensión nominal
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Grado de suciedad
3
Normas
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Tensión asignada soportada al impulso Uimp
8 kV
Tensión asignada de aislamiento Ui
1.000 V
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 2XB
Humedad máx. del aire de servicio
90 %
Campo de temperatura de servicio
-5 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-25 °C...75 °C
Humedad del aire (sin condensación)
10...90 %
Carga combustible
4,748 MJ/m²
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,7 kg
Peso bruto
0,702 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,246
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9
Código arancelario
85369095
ETIM 9
EC001531
Descripción producto
RX Adaptador de aparellaje, 80 A, AWG 4, 3 polos, An. 72 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Safety instructions