- Artículo No.:
- RX 9360705
- Ejecución
- sin sistema de contacto
- Ventajas
- Para el montaje de equipos en carriles DIN, por ej. arrancadores de motor
- Bloqueo sencillo por encaje a presión de los carriles DIN
- Protección opcional contra desplazamientos del equipo
- Los accesorios coordinados reducen el número de artículos diferentes necesarios
- Montaje a presión y sencilla adaptación al espesor de los embarrados 5/10 mm
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 9005
- Para sistemas de barras con distancia entre centros
- 60 mm
- Dimensiones
- Anchura: 45 mm
Altura: 239,4 mm
Profundidad: 36,2 mm
- Adecuado para barras colectoras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- RiLineX
- RiLine60
- N° de polos
- 3 polos
- Carriles soporte nº
- 1
- Tensión nominal
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Carga combustible
- 3,506 MJ/m²
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 1,16 kg
- Peso bruto
- 1,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,39
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177997059
- ETIM 9
- EC001531
- Descripción producto
-
RX Soporte de aparellaje, An. 45 mm, sin sistema de contacto