Regleta de conexión para adaptador y soporte de aparellaje

Artículo No.: RX 9365710

Regleta de conexión RiLineX para la ampliación lateral de adaptadores y soportes de aparellaje. La regleta de conexión puede conectarse a la izquierda o derecha del adaptador de aparellaje y permite el paso de cables finos.

Artículo No.:
RX 9365710
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
Dimensiones
Anchura: 9,09 mm
Altura: 240 mm
Carga combustible
0,562 MJ/m²
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,2 kg
Peso bruto
0,221 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,16
Código arancelario
85369095
ETIM 9
EC002498
Descripción producto
RX Regleta de conexión para adaptador/soporte de aparellaje, An.xAl. 9,09x240 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Quick guide