Carril DIN RiLineX para adaptador de aparellaje

Artículo No.: RX 9365724

Carriles DIN RiLineX para adaptador de aparellaje de 45 mm de ancho para sistemas de embarrados de 60 mm. Para el montaje de equipos con fijación a presión sobre adaptadores y soportes de aparellaje.

Artículo No.:
RX 9365724
Ejecución
con clip de bloqueo
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
RAL 35745
Adecuados para referencia
9360710
9360720
9360730
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 10 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,064 kg
Peso bruto
0,095 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Código arancelario
39269097
ETIM 9
EC001285
Descripción producto
RX Carril soporte con clip de bloqueo, An. 45 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Quick guide