- Artículo No.:
- RX 9365725
- Ejecución
- con clip de bloqueo
- Material
- Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94 - Color
- RAL 9005
RAL 35745 - Adecuados para referencia
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Dimensiones
- Anchura: 54 mm
Altura: 10 mm - Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso neto
- 0,08 kg
- Peso bruto
- 0,107 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,53
- Código arancelario
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Descripción producto
- RX Carril soporte con clip de bloqueo, An. 54 mm
- Documentos
- Quick guide