Carril DIN RiLineX para adaptador de aparellaje

Artículo No.: RX 9365741

Carriles DIN RiLineX para adaptador de aparellaje de 45 mm de ancho para sistemas de embarrados de 60 mm. Ajustables en altura, ideales para la fijación de combinaciones de dispositivos de arranque motor con diferentes niveles de fijación. Para el montaje de equipos con fijación a presión sobre adaptadores y soportes de aparellaje.

Artículo No.:
RX 9365741
Ejecución
con ajuste de altura
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
RAL 35745
Adecuados para referencia
9360710
9360720
9360730
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 12 mm, 20 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,144 kg
Peso bruto
0,148 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,99
Código arancelario
39269097
ETIM 9
EC001285
Descripción producto
RX Carril soporte con ajuste de altura, An. 45 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Quick guide