Protección antideslizamiento para adaptador de aparellaje

Artículo No.: RX 9365735

Protección antideslizamiento RiLineX para carriles DIN para adaptadores de aparellaje de 54 mm de ancho. Adecuada para sistemas de embarrados de 60 mm. Recomendada en sistemas básicos o placas completas montados en vertical.

Artículo No.:
RX 9365735
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 9005
Adecuados para referencia
9360740
9360760
9360780
9365725
Dimensiones
Anchura: 54 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,04 kg
Peso bruto
0,044 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,27
Código arancelario
39269097
ETIM 9
EC002498
Descripción producto
RX Protección antideslizamiento para carril soporte An. 54 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Quick guide