Pin de bloqueo para carriles soporte

Artículo No.: RX 9365748

Pin de bloqueo RiLineX para la fijación lateral de carriles DIN para adaptadores de aparellaje en sistemas de embarrados de 60 mm.

Artículo No.:
RX 9365748
Adecuados para referencia
9365.742
9365.745
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,05 kg
Peso bruto
0,011 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,34
Código arancelario
73269098
ETIM 9
EC002270
Descripción producto
RX Pin de bloqueo para carril soporte sin clip de bloqueo
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration