Pin de conexión RiLineX para adaptador y soporte de aparellaje

Artículo No.: RX 9365700

Pin de conexión para la conexión de adaptadores de aparellaje CB (ejecuciones 160 A) para sistemas de embarrados de 60 mm.

Artículo No.:
RX 9365700
Material
Poliamida (PA 6)
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 35745
Adecuados para referencia
9360705
9360707
9360710 - 9360798
Unidad de embalaje
50 pza(s).
Peso neto
0,05 kg
Peso bruto
0,019 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,38
Código arancelario
39269097
ETIM 9
EC001121
Descripción producto
RX Pin de conexión para adaptador/soporte de aparellaje
Explicaciones
Declaración de conformidad
PCF-declaration
Documentos
Quick guide