Adaptador OM con cables de conexión

Referencia: SV 9340.760

Referencia:
SV 9340.760
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 7035
Cables de conexión (AWG)
AWG 12
Intensidad máx.
16 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Valores eléctricos UL (SCCR)
30 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, fusible clase J máx. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, fusible clase K5 máx. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, control motor combinado máx. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, control motor combinado máx. 32 A, NHJH/7
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Long. cable de conexión
165 mm
Tipo carril soporte
null
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
N° de polos
3 polos
PinBlock
Apoyo bastidor soporte
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 272 mm
Carriles soporte nº/al.
1 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Marco soporte (An.xAl.)
45 mm x 237 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,2 kg
Peso bruto
0,314 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,038
Código arancelario
85369095
EAN
4028177684553
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV OM-ADAPTADOR 16A,690V,AWG 12 45x237MM,marco de soporte 3,TS45D,PINBLOCK45
Aprobaciones
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle