Adaptador OM con bornes de tracción

Referencia: SV 9340.520

Referencia:
SV 9340.520
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 7035
Intensidad máx.
32 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Tipo carril soporte
TS 45D
N° de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 208 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 6 mm²
Carriles soporte nº/al.
2 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,238 kg
Peso bruto
0,266 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,027
Código arancelario
85369095
EAN
4028177630710
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
Adaptador OM 32A, 690V, 1,5-6mm2
Aprobaciones
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle