Carril soporte 35 x 7,5 mm para adaptador/soporte OM

Referencia: SV 9342.980

Para montaje en adaptadores OM de 55 mm de ancho.

Referencia:
SV 9342.980
Aplicación
Para el montaje sobre el adaptador/soporte OM con regletas de conexión de 10 mm de ancho montadas a derecha e izquierda.
Disposición de los taladros de fijación para montaje centrado sobre el chasis del adaptador de 55 mm de ancho o el bastidor soporte.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación y protección antideslizamiento lateral
Tipo carril soporte
35 x 7.5 mm
Dimensiones
Anchura: 72 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,125 kg
Peso bruto
0,203 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177525702
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descripción producto
SV CARRIL SOPORTE TS72M, 35x7.5MM Con sistema de bloqueo lateral UE=5uds.
Fichas técnicas
Información técnica general