Adaptador de aparellaje CB 4 polos

Artículo No.: SV 9345.734

Artículo No.:
SV 9345.734
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Casquillos de cobre
Tornillos de conexión
Intensidad máx.
500 A
Tensión de servicio
690 V, 4~
Salida de cables
abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Observación
Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
N° de polos
4 polos
Dimensiones
Anchura: 185 mm
Altura: 300 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Adecuado para el fabricante (tipo)
Siemens
Adecuado para el fabricante (tipo)
Siemens (VL400)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
3,36 kg
Peso bruto
3,489 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
2,103
Código arancelario
85369095
EAN
4028177684546
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV CB-Adaptador de aparellaje 500A, 690V 4-POLOS, salida abajo (SIEMENS)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle