Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2018
Borne para cable de 70 - 240 mm² y de 185 - 300 mm² para regletas bajo carga para fusibles NH
Referencia: SV 9346.450
Para regletas bajo carga NH de tamaño 1 a 3 para montaje de las regletas NH en la conexión de bornes de bastidor.
- Referencia:
- SV 9346.450
- Aplicación
- Para transformar regletas NH a conexión de bornes de cajas para conductores redondos.
- Material
- Latón fundido
- Superficie
- Niquelado
- Conexión de conductores redondos
- 300 mm²
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,42 kg
- Peso bruto
- 0,447 kg
- Código arancelario
- 85389099
- EAN
- 4028177631809
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descripción producto
- SV Frame fastener 300QMM