Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2018
Borne para barras para regletas bajo carga para fusibles NH
Referencia: SV 9346.470
Para regletas bajo carga NH de tamaño 1 a 3 para montaje sin perforaciones de las regletas NH en sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.
- Referencia:
- SV 9346.470
- Aplicación
- Para montaje sin taladros de las regletas NH sobre sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.
- Adecuados para referencia
- 9346040
- 9346050
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,114 kg
- Peso bruto
- 0,117 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177665439
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descripción producto
- SV BUSBAR TERMINAL F.NH DICONNECTOR