Garra con tuerca encastada para regletas bajo carga para fusibles NH

Referencia: SV 9676.831

Se utiliza en combinación con las uniones atornilladas para la unión mecánica de elementos de conexión, como por ejemplo conectores angulares.

Referencia:
SV 9676.831
Descripción producto
Para la fijación de regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 sobre sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.
Material
Acero inoxidable
Observación para el montaje
Adicionalmente se precisan tornillos M8 (cromatados galvánicamente, resistencia 8.8).
Longitud tornillo = anchura de la barra + medida de fijación 20 mm
Adecuado para sistema de barras colectoras
PLS-Flat
Dimensiones
Rosca: M8
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,06 kg
Peso bruto
0,086 kg
Código arancelario
73181692
EAN
4028177697461
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV garra c/tuerca M8 FLAT-PLS 2x10MM (regletas NH 00, 185MM), UE=3PZ
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general