Soporte de barras

Artículo No.: SV 3055000

Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Artículo No.:
SV 3055000
Material
Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
N° de polos
3 polos
150 mm
Adecuado para barras colectoras
60 x 10 mm
80 x 10 mm
Intensidad máx.
2.500 A
Dimensiones
Anchura: 30 mm
Altura: 420 mm
Profundidad: 160 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
4,16 kg
Peso bruto
4,503 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177035782
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV SOPORTE BARR. 3P 675A-2500A SV SOPORTE DE BARRAS COLECTORAS, 2500A, 3 POLOS, 2 PZAS
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle