Elementos de conexión para adaptación a las dimensiones de barras

Artículo No.: SV 3076000

Para adaptación a las dimensiones de barras 50 x 10 mm.

Artículo No.:
SV 3076000
Material
Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
For adapting the busbar width
50 mm
Unidad de embalaje
24 pza(s).
Peso neto
0,024 kg
Peso bruto
0,037 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177036116
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV ADAPTADOR 50X10MM SV JUEGO DE ELEMENTOS DE ADAPTACION 50X10MM, 12 PARES