Pletinas flexibles

Artículo No.: SV 3571005

Láminas de Cu de cobre electrolítico de gran pureza F20, largo: 2000 mm/barra.

Artículo No.:
SV 3571005
Material
Láminas Cu: Cobre electrolítico F20, muy puro
Aislamiento: mezcla de vinilo altamente resistente, extensión 370%, temperatura: -30 °C...+105 °C, autoextinguible según UL-94 V0, resistencia a perforación eléctrica: 20 kV/mm
Longitud
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
510 A
Rated current for temperature increase 30 K
385 A
Rated current for temperature increase 70 K
605 A
Observación
Montaje = Número de láminas x anchura de láminas x sección de láminas
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
La temperatura de la pletina de cobre flexible se deriva de la sumando la temperatura ambiente y el incremento de temperatura. Ejemplo: 3565.005 sometida a una intensidad de 180 A, obtiene un incremento de la temperatura de 30 K. A una temperatura ambiente de 35 °C obtiene como valor de temperatura conductible 35 °C + 30 K = 65 °C.
Ejecución cobre plano flexible
Nº láminas: 5
Anchura láminas: 24 mm
Grosor láminas: 1 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,653 kg
Peso bruto
2,853 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
2,15
Código arancelario
85446010
EAN
4028177666771
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV PLETINA COBRE FLEXIBLE 5X24X1 2000MM
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Short-circuit resistance diagram