Pletina flexible, estañada

Artículo No.: SV 9685725

Cu lamina made from high-purity electrolytic copper F20, tin-plated, length: 2000 mm/bar.

Artículo No.:
SV 9685725
Material
Láminas Cu: Cobre electrolítico F20, muy puro
Aislamiento: mezcla de vinilo altamente resistente, extensión 370%, temperatura: -30 °C...+105 °C, autoextinguible según UL-94 V0, resistencia a perforación eléctrica: 20 kV/mm
Longitud
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
770 A
Rated current for temperature increase 30 K
585 A
Rated current for temperature increase 70 K
920 A
Observación
Montaje = Número de láminas x anchura de láminas x sección de láminas
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
La temperatura de la pletina de cobre flexible se deriva de la sumando la temperatura ambiente y el incremento de temperatura. Ejemplo: 3565.005 sometida a una intensidad de 180 A, obtiene un incremento de la temperatura de 30 K. A una temperatura ambiente de 35 °C obtiene como valor de temperatura conductible 35 °C + 30 K = 65 °C.
Ejecución cobre plano flexible
Nº láminas: 10
Anchura láminas: 24 mm
Grosor láminas: 1 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,5 kg
Peso bruto
5,005 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
4,27
Código arancelario
85446010
Descripción producto
SV Pletina flexible E-Cu estañado, An.xAl.: 24x10 mm, L.: 2000 mm
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)