Adaptador OM con bornes de tracción

Artículo No.: SV 9340530

Artículo No.:
SV 9340530
Ejecución
con bornes de tracción
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
Chasis: RAL 7035
Intensidad máx.
32 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Tipo carril soporte
Marco soporte, 1 x TS 45C
N° de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 45 mm
Altura: 208 mm
Conexión de conductores redondos
1,5 ‐ 6 mm²
Carriles soporte nº/al.
1 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Marco soporte (An.xAl.)
45 mm x 170 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,259 kg
Peso bruto
0,28 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,027
Código arancelario
85369095
EAN
4028177502628
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR OM 32A,690V,1,5-6 45x208MM,BAST.SOPORT. 1,TS45A
Aprobaciones
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle