Cubierta de protección contra contactos para bases portafusibles

Artículo No.: SV 3418020

La cubierta garantiza una protección contra contactos desde la parte frontal, superior e inferior.

Artículo No.:
SV 3418020
Descripción producto
La cubierta garantiza una protección contra contactos desde la parte frontal, superior e inferior. Protección total contra contactos (hasta IP 2X) en combinación con cubierta lateral 3093.010/.020.
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Fusibles
D 02-E 18
Adecuados para referencia
3418.010
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,22 kg
Peso bruto
0,32 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177674912
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descripción producto
SV Cubierta de protección contra contact p. SV 3418010, UE=10pzas
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle