Borne para cable de 70 - 240 mm² y de 185 - 300 mm² para seccionador bajo carga para fusibles NH

Artículo No.: SV 9344610

Para seccionadores NH de tamaño 1 a 3 con conexión roscada, para conexión directa de cables redondos y de sector, así como barras de cobre laminadas.

Artículo No.:
SV 9344610
Descripción producto
Para la conexión directa de cables cilíndricos y de sector, así como pletinas flexibles. Adecuado para seccionador bajo carga para fusibles NH con conexión de tornillo.
Material
Latón fundido
Superficie
Niquelado
Espacio de embornado p. pletinas flexibles
Ancho del espacio de embornado: 20 mm
Altura del espacio de embornado: 14 mm
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne
Para tamaño
1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
50 ‐ 150 mm²
Conexión de conductores redondos
35 ‐ 150 mm²
Sección conductor cilíndrico
35 ‐ 150 mm²
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
0,171 kg
Peso bruto
0,175 kg
Código arancelario
73182900
EAN
4028177540972
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
Descripción producto
SV JUEGO PIEZAS CONEXION 150 QMM SUSTITUYE SV3414.000
Fichas técnicas
Técnica en detalle