- Artículo No.:
- SV 3433030
- Descripción producto
- Cubierta de protección contra contactos incl. canal para cables para una ampliación lateral del área de conexión de aprox. 14 mm.
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Fusibles
- D III-E 33
- Adecuados para referencia
- 3433.010
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 0,948 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177683228
- ETIM 9
- EC001638
- ETIM 8
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descripción producto
-
SV Ampliación para la zona de conexión lateral, para SV 3433010, UE = 10 pzas