Cubierta de protección contra contactos para unión de armarios

Artículo No.: SV 9677640

Para la protección contra contactos posterior y frontal del punto de unión de armario con armario, con y sin juego de conexión.

Artículo No.:
SV 9677640
Descripción producto
Para la protección contra contactos posterior y frontal del punto de unión de armario con armario, con y sin juego de conexión.
Material
Bandeja de base: polifenilen éter (PPE)
Perfil cubierta: poliamida
Cubierta central: poliamida
Color
RAL 7035
Unidad de envase
3 bandejas de base
1 cubierta (frontal)
2 cubiertas centrales para soportes de barras
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,8 kg
Peso bruto
1 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Descripción producto
SV TAPA PROTECCION CONEXION BARRA(185mm)
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general