- Referencia:
- SV 9677.450
- Descripción producto
- Para montaje sin taladros de los componentes sobre sistemas de barras con 185 mm de distancia entre centros.
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
E-Cu, cincado
- Para tamaño
- 00
- Observación
- Sólo es posible el montaje sobre sistemas de barras con cubierta de protección contra contactos (perfil cubierta, ranurado)
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,225 kg
- Peso bruto
- 0,24 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,038
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177705197
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descripción producto
-
SV BORNE DE CONTACTO (185MM), 3P. PARA REGLETA NH.00