Cubierta para la zona de conexión, posterior para regletas seccionadoras bajo carga NH

Artículo No.: SV 9677402

Para garantizar la protección contra contactos posterior en la zona de conexión de cables al utilizar terminales con manguitos largos.

Artículo No.:
SV 9677402
Descripción producto
Para garantizar la protección contra contactos posterior en la zona de conexión de cables al utilizar terminales con manguitos largos. En combinación con la cubierta para la zona de conexión frontal (9677.400/.410) se consigue una protección perimetral de la zona de conexión.
Material
Poliamida
Color
RAL 7035
Para tamaño
00
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,085 kg
Peso bruto
0,086 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177806856
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descripción producto
SV Tapa zona de conexion (185 mm)
Fichas técnicas
Información técnica general