Barras colectoras E-Cu

Artículo No.: SV 3588005

Longitud: 2400 mm/barra.

Artículo No.:
SV 3588005
Material
E-Cu F30
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas
DIN EN 13 601
Sección
50 mm x 10 mm
Dimensiones
Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
21 kg
Peso bruto
21,7 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
10,75
Código arancelario
74071000
EAN
4028177684591
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV Barras colectoras E-CU 50X10MM 2400MM UE=2pzas
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Técnica en detalle