Fijación de sistema para TS, VX SE

Artículo No.: SV 9677530

Para la fijación de sistemas de barras con distancia entre centros de 185 mm en armarios TS/SE.

Artículo No.:
SV 9677530
Descripción producto
Para la fijación de sistemas de barras con distancia entre centros de 185 mm en armarios TS/SE.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
2 fijaciones del sistema (izquierda/derecha)
2 chasis de montaje
Incl. material de fijación
Fijación del sistema (central)
Observación para el montaje
Para un ajuste variable en profundidad del sistema de barras en el armario se precisa adicionalmente el chasis de sistema TS 17 x 73 mm (para el nivel de montaje exterior). La selección se realiza en función de la profundidad del armario.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,4 kg
Peso bruto
5,6 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177705357
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV FIJACION DE SISTEMA ANCHO=1000(185mm)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general